Fr piconet module bis D.XXXX14XX bitte Datei "gsdml-v2.1-turck-SPNL-20080404.xml" verwenden
Fr piconet module ab  D.XXXX25XX bitte Datei "GSDML-V2.2-turck-SPNL-20110719.xml" verwenden
Fr piconet module ab  D.XXXX35XX bitte Datei "GSDML-V2.25-turck-SPNL-20120117.xml" verwenden
Fr piconet module ab  D.XXXX55XX bitte Datei "GSDML-V2.3-turck-SPNL-20130715.xml" verwenden

For piconet module until D.XXXX14XX please use file "gsdml-v2.1-turck-SPNL-20080404.xml" 
For piconet module from  D.XXXX25XX please use file "GSDML-V2.2-turck-SPNL-20110719.xml"
For piconet module from  D.XXXX35XX please use file "GSDML-V2.25-turck-SPNL-20120117.xml"
For piconet module from  D.XXXX55XX please use file "GSDML-V2.3-turck-SPNL-20130715.xml"


Den Firmware- und Hardware-Stand der piconet-Module knnen Sie anhand der seitlich auf dem
Modul aufgedruckten Versionsnummer identifizieren. Die Versionsnummer kann an dem
vorangestellten D erkannt werden.

Firmware- und
Hardware-Stand
Angabe auf Modul Erklrung Beispiel

D. kkjjxyzu D.22011501
kk Kalenderwoche Kalenderwoche 22
jj Jahr des Jahres 2001
x  Firmware Busplatine Firmware Bus, Stand 1
y  Hardware Busplatine Hardware, Stand 5
z  Firmware E/A Platine Firmware E/A, 0 (keine Firmware fr diese Platine notwendig)
u  Hardware E/A Platine Hardware E/A, Stand 1


The firmware and hardware status of the piconet modules can be taken from the version number
printed on the side of the module. The version number can be identified by the prefix "D".

Firmware and
hardware status
Indication on
module
Explanation Example

D. kkjjxyzu D.22011501
kk Calendar week Calendar week 22
jj Year of the year 2001
x  Firmware bus board Firmware bus, version 1
y  Hardware bus board Hardware, version 5
z  Firmware I/O board Firmware I/O, 0 (no firmware needed for this board)
u  Hardware I/O board Hardware I/O, version 1