BL20-E-GW-EC-20	(second generation)

Firmware v1.0.1.0
- XML "Turck_BL20-E-GW-EC-20_R1_ESI_1-3_20240424_9253.xml" verwenden
- neue Funktionen: 
	+ Untersttzung der BL20-E-3EMM-xx Module zur Energiemessung
	+ Untersttzung des BL20-E-1CNT im Messmodus

Firmware v1.0.0.0
 - XML "Turck_BL20-E-GW-EC-20_R1_ESI_1-3_20221116_8723.xml" verwenden
 - erste freigegebene Version



XML Datei fr das BL20-E-GW-EC Gateway

Bis zur FW V1.0.3.0 ist die Datei TURCK BL20-E-GW-EC_R1.xml zu verwenden.
Ab der FW V1.1.1.0 ist die Datei TURCK BL20-E-GW-EC_R2.xml zu verwenden.




----------------------------------------
---            english            ------
----------------------------------------



BL20-E-GW-EC-20	(second generation)

Firmware v1.0.1.0
- Use XML "Turck_BL20-E-GW-EC-20_R1_ESI_1-3_20240424_9253.xml"
- new features:
	+ Support of the BL20-E-3EMM-xx modules for energy measurement
	+ Support of the BL20-E-1CNT in measurement mode

Firmware v1.0.0.0
- Use XML "Turck_BL20-E-GW-EC-20_R1_ESI_1-3_20221116_8723.xml"
- first released version



XML File for the BL20-E-GW-EC Gateway

Up to FW V1.0.3.0 please use the file: TURCK BL20-E-GW-EC_R1.xml
From FW V1.1.1.0 please use the file: TURCK BL20-E-GW-EC_R2.xml